Pneumatisch ventiel VUWG-L10-T32H-M-M7

574257

GTIN: 4052568222611

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
140 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Pneumatisch