Pneumatisch ventiel VUWG-L14-T32C-M-G18

574259

GTIN: 4052568222628

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
430 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Pneumatisch