Pneumatisch ventiel VUWG-L14-T32U-M-G18

574260

GTIN: 4052568222635

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
410 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Pneumatisch