Pneumatisch ventiel VUWG-L18-T32U-A-G14
574264
GTIN: 4052568222666
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedieningswijze
Pneumatisch