Pneumatisch ventiel VUWG-L18-B52-G14
574271
GTIN: 4052568222727
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1380 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedieningswijze
Pneumatisch