Pneumatisch ventiel VUWG-L18-P53C-G14

574272

GTIN: 4052568222734

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedieningswijze
Pneumatisch