Magneetventiel VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1

575266

GTIN: 4052568223939

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch