Pneumatisch ventiel VUWS-L25-M32C-A-G14
575483
GTIN: 4052568260408
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedieningswijze
Pneumatisch