Magneetventiel VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8

575523

GTIN: 4052568260804

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch