Pneumatisch ventiel VUWS-L30-M32C-E-G38

575577

GTIN: 4052568261146

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedieningswijze
Pneumatisch