Magneetventiel VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2
575590
GTIN: 4052568261276
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Pneumatische werkaansluiting
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch