Magneetventiel VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1

575618

GTIN: 4052568261559

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Pneumatische werkaansluiting
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch