Pneumatisch ventiel VUWS-L30-P53U-M-G38
575629
GTIN: 4052568261665
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1500 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedieningswijze
Pneumatisch