Pneumatisch ventiel VUWS-L20-M32C-E-G18

575670

GTIN: 4052568104054

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
700 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Pneumatisch