Pneumatisch ventiel VUWS-L20-M32U-E-G18
575673
GTIN: 4052568104085
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
700 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Pneumatisch