Pneumatisch ventiel VUWS-L20-P53C-M-G18
575687
GTIN: 4052568104160
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
700 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Pneumatisch