Pneumatisch ventiel VUWS-L20-P53U-M-G18

575690

GTIN: 4052568104177

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Pneumatisch