Verbindingskabel NEBC-F12G8-KH-2-N-S-F12G8

576015

GTIN: 4052568224172

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Hybride-stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 Festo specifiek gecodeerd
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Hybride-stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M12x1 Festo specifiek gecodeerd
Kabellengte
2 m