Verbindingskabel NEBC-F12G8-KH-3-N-S-F12G8
576636
GTIN: 4052568225391
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Hybride-stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 Festo specifiek gecodeerd
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Hybride-stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M12x1 Festo specifiek gecodeerd
Kabellengte
3 m