Proportioneel drukregelventiel VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1
576682
GTIN: 4052568225445
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
1/2 NPT
Drukregelbereik
0.06 bar - 6 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4500 l/min