Compacte cilinder ADN-20-15-A-PPS-A
577167
GTIN: 4052568104528
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
15 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping