Compacte cilinder ADN-20-20-A-PPS-A

577168

GTIN: 4052568104535

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
20 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping