Compacte cilinder ADN-25-10-I-PPS-A

577174

GTIN: 4052568104597

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
10 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping