Compacte cilinder ADN-25-20-A-PPS-A

577184

GTIN: 4052568104696

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
20 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping