Magneetventiel VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7

577498

GTIN: 4052568381974

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
1/8 NPT
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch