Magneetventiel VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1
577524
GTIN: 4052568382230
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch