Pneumatisch ventiel VUWS-LT20-M32C-M-G18
577525
GTIN: 4052568382247
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Pneumatisch