Compacte cilinder ADN-20-70-A-PPS-A

593451

GTIN: 4052568396589

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
70 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping