Druksensor SPAU-B11R-T-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
594864
GTIN: 4052568399122
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
G1/8
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101