Compacte cilinder ADN-16-70-A-P-A

594950

GTIN: 4052568399870

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
70 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden