Druksensor SPAU-P10R-T-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
595878
GTIN: 4052568404321
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
G1/8
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101