Magneetventiel BMCH-2-3-1/8

6686

GTIN: 4052568110932

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
160 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch