Manometer MA-63-0,25
7169
GTIN: 4052568111021
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 0.25 bar
Pneumatische aansluiting
G1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
1,6