Drukschakelaar SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

8000210

GTIN: 4052568256135

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Bedrijfsdruk
-1 bar - 10 bar
Functie schakelelement
Antivalent
Bereik voor bedrijfsspanning DC
19.2 V - 30 V
Elektrische aansluiting
4-polig - M12x1 - Stekker - conform EN 60947-5-2 - ronde bouwvorm