Druksensor SPAU-P10R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D

8001212

GTIN: 4052568276898

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
QS-4
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101