Verbindingskabel NEBC-S1G25-K-2.0-N-S1G25
8001375
GTIN: 4052568109547
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Sub-D
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
Sub-D
Kabellengte
2 m