Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

03/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

01/2027 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2031 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Verbindingskabels voor sturingen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Verbindingskabel NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

8001376

GTIN: 4052568109554

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Sub-D
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
Sub-D
Kabellengte
5 m