Druksensor SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K
8001440
GTIN: 4052568277178
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Steekhuls QS-4
Elektrische aansluiting
3-aderig - Kabel - open einde