Druksensor SPAE-V1R-F-PNLK-2.5K

8001444

GTIN: 4052568277215

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Flens
Elektrische aansluiting
3-aderig - Kabel - open einde