Druksensor SPAE-P10R-Q4-PNLK-2.5K

8001448

GTIN: 4052568277253

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
QS-4
Elektrische aansluiting
3-aderig - Kabel - open einde