Magneetventiel VUVG-S18-T32H-AZT-G14-1T1L

8004875

GTIN: 4052568277406

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
950 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch