Magneetventiel VUVG-S18-T32C-MZT-G14-1T1L
8004876
GTIN: 4052568277413
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
900 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch