Magneetventiel VUVG-S18-B52-ZT-G14-1T1L

8004881

GTIN: 4052568277468

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch