Magneetventiel VUVG-S18-P53E-ZT-G14-1T1L
8004883
GTIN: 4052568277482
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
900 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch