Magneetventiel VUVG-B18-T32C-MZT-F-1T1L
8004888
GTIN: 4052568277536
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
800 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch