Druksensor SPAW-B11R-G12M-2PV-M12
8022804
GTIN: 4052568258054
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Uitwendige schroefdraad G1/2