Druksensor SPAW-P50R-G12M-2PV-M12

8022810

GTIN: 4052568258115

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
50 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Uitwendige schroefdraad G1/2