Druksensor SPAW-P100R-G12M-2PV-M12

8022811

GTIN: 4052568258122

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
100 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Uitwendige schroefdraad G1/2