Druksensor SPAW-B11R-G14F-2NA-M12

8022813

GTIN: 4052568258146

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad G1/4