Druksensor SPAW-P6R-G14F-2NA-M12
8022815
GTIN: 4052568258160
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
6 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad G1/4